本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 1
和
3
系列机控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.10.01
1
和
3
系列机控阀
1
系列:二位三通和二位五通
接口
G1/8
和
G1/4
3
系列:二位三通和二位五通
接口
G1/8
1
和
3
系列机控阀
具有二位三通和二
位五通两种机能,有三种驱动方式:柱
轴驱动、滚珠杠杆驱动和单向滚珠杠杆
驱动;复位形式均为机械弹簧复位。
对于
3
系列二位三通单稳式机控
阀,当给
1
口供压时,其机能是常闭型
(
NC
);当给
3
口供压时,其机能是常
开型(
NO
)。
2
口始终为工作口。
对于
3
系列二位五通阀机控阀,可以
通过给
3
口和
5
口提供不同的压力实现气
缸往复运动时的节能(即气缸的伸出和缩
回可以工作在不同的压力下)。
综合参数
结构形式
截止型(
1
系列),滑阀型(
3
系列)
阀位机能
二位三通,二位五通
材料
铝阀体,黄铜提动阀芯,不锈钢滑阀芯,丁腈橡胶密封件
接口
G1/8 - G1/4
环境温度
0 ÷ 60°C
介质温度
0 ÷ 50°C
工作压力
见相关型号的技术参数
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
584