本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.10.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 1
和
3
系列机控阀
3
系列
1
3
3
机能
3
=
二位三通(
NC
)
4 =
二位三通(
NO
,仅限
1
系列)
5 =
二位五通
8
接口
8
= G1/8
4 = G1/4
(仅限
1
系列)
94
驱动方式
94
=
柱轴
95 =
滚珠杠杆
96 =
单向杠杆
5
复位方式
5
=
弹簧复位
1
和
3
系列机控阀代号
型号
338-945
3 3 8 -
94
5
338-945
型机控阀(柱轴式)
工作压力
= -0.9 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
驱动力
= 32 N
585