本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 3
和
4
系列敏感式机控阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/4.15.03
348-D15-9A5
型机控阀(杠杆式)
型号
348-D15-9A5
工作压力
= 4 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
驱动力
= 2 N
(在
6 bar
的工作压力下)
358-D15-9A5
型机控阀(杠杆式)
型号
358-D15-9A5
工作压力
= 4 ÷ 10 bar
公称流量
= 700 Nl/min
驱动力
= 2 N
(在
6 bar
的工作压力下)
592