产品综合样本 release 8.5 - page 72

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 61
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.11
R...
型耳轴球窝组合(
MP6
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
CX
L
DL
XN+
MS
E
EX
EP
Z
附件安装扭矩
R-41-32
32
10
12
22
142
16
45
14
10.5
4
6 Nm
R-41-40
40
12
15
25
160
18
52
16
12
4
6 Nm
R-41-50
50
16
19
27
170
21
63
21
15
4
13 Nm
R-41-63
63
16
20
32
190
23
73
21
15
4
13 Nm
R-41-80
80
20
24
36
210
28
95
25
18
4
19 Nm
R-41-100
100
20
26
41
230
30
115
25
18
4
22 Nm
R-41-125
125
30
32
50
275
40
135
37
25
4
26 Nm
注:
1
个耳轴球窝组合和
4
个安装螺钉配套供应。
+ =
增加行程
BF...
型中部耳轴用反向支架
材料:铝合金
尺寸表
型号
Ø
CR
NH
C
B3
TH
UL
FK
FN
B1
B2
HB
BF-32
32
12
15
7.5
3
32
46
15
30
6.8
11
6.6
BF-40-50
40 - 50
16
18
9
3
36
55
18
36
9
15
9
BF-63-80
63 - 80
20
20
10
3
42
65
20
40
11
18
11
BF-100-125
100 - 125
25
25
12.5
3.5
50
75
25
50
13
20
14
注:
成对供应。
55
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...1064
Powered by FlippingBook