产品综合样本 release 8.5 - page 70

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 61
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.09
L...
型凸形后耳轴(
MP4
材料:铝合金
尺寸表
型号
Ø
CD
L
FL
XD+
MR
E
EW
附件安装力矩
L-41-32
32
10
12
22
142
10.5
45
26
6 Nm
L-41-40
40
12
15
25
160
13
52
28
6 Nm
L-41-50
50
12
15
27
170
13
63
32
13 Nm
L-41-63
63
16
20
32
190
15
73
40
13 Nm
L-41-80
80
16
24
36
210
15
95
50
19 Nm
L-41-100
100
20
29
41
230
18
115
60
22 Nm
L-41-125
125
25
30
50
275
25
135
70
26 Nm
注:
1
个耳轴和
4
个安装螺
钉配套供应。
+ =
增加行程
F...
型中部耳轴
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
XV1
XV2
XV3
TM
TK
TD
TL
UW
R
F-61-32
32
61
73
85
50
18
12
12
65
0.1
F-61-40
40
69
82.5
96
63
20
16
16
75
0.15
F-61-50
50
76.5
90
103.5
75
20
16
16
91
0.15
F-61-63
63
86
97.5
109
90
25
20
20
94
0.15
F-61-80
80
94.5
110
125.5
110
25
20
20
130
0.15
F-61-100
100
104.5
120
135.5
132
30
25
25
145
0.2
F-61-125
125
123
145
167
160
30
25
25
155
0.2
注:
1
个中部耳轴、
4
个夹
紧元件和
4
个紧定螺钉配
套供应。
+ =
增加行程
+ 1/2 =
增加
1/2
个行程
53
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...1064
Powered by FlippingBook