本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.25.10
1
气动执行元件
气动执行元件
> 61
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
C+L+S
型旋转组合支架
材料:铝合金
尺寸表
型号
Ø
Ø
CD
L
FL
XD+
TG
E
I
M
Ø
N
附件安装力矩
C+L+S
32
10
12
22
142
32.5
45
10
22
6.5
6 Nm
C+L+S
40
12
15
25
160
38
52
10
25
6.5
6 Nm
C+L+S
50
12
15
27
170
46.5
63
12
27
9
13 Nm
C+L+S
63
16
20
32
190
56.5
73
12
32
9
13 Nm
C+L+S
80
16
24
36
210
72
95
12
36
11
19 Nm
C+L+S
100
20
29
41
230
89
115
12
41
11
26 Nm
C+L+S
125
25
30
50
275
110
135
20
50
13
26 Nm
+ =
增加行程
ZC...
型
90°
凸形转角支架(
AB7
)
尺寸表
型号
Ø EB CK HB XD+ TE UL
EA GL
L5
RA EM UR PH BT
BR
ZC-32
32
11
10
6.6
142
38
51
10
21
1.6
18
26
31
32
8
10
ZC-40
40
11
12
6.6
160
41
54
15
24
1.6
22
28
35
36
10
11
*
ZC-50
50
15
12
9
170
50
65
16
33
1.6
30
32
45
45
12
13
ZC-63
63
15
16
9
190
52
67
16
37
1.6
35
40
50
52
14
15
*
ZC-80
80
18
16
11
210
66
86
20
47
2.5
40
50
60
63
14
15
ZC-100
100 18
20
11
230
76
96
20
55
2.5
50
60
70
71
17
19
*
ZC-125
125 20
25
14
275
94
124
30
70
3.2
60
70
90
90
20
22.5
+ =
增加行程
材料:铝合金
注:
* =
尺寸不符合
ISO
标准
54