本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.25.05
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> X6000
系列不锈钢快插管接头
气动辅助元件
4
X6432...
型不锈钢快插管接头
New
尺寸表
型号
A C D E F H L SW SW1
质量(
g
) 每袋包装数
X6432 4-1/8
4 4 G1/8 15.3 11 6.5 33.4 12 14
33
10
X6432 4-1/4
4 4 G1/4 15.8 11 9 33.4 12 14
46
10
X6432 6-1/8
6 8.8 G1/8 15.3 11.9 6.5 44.2 12 14
35
10
X6432 6-1/4
6 7.8 G1/4 18.8 11.9 9 38.8 14 17
47
10
X6432 8-1/8
8 9.4 G1/8 18.3 15 6.5 50.4 14 14
52
10
X6432 8-1/4
8 9.8 G1/4 18.8 15 9 50.4 14 17
57
10
X6432 10-1/4
10 10.6 G1/4 19.6 17.4 9 55 17 17
79
10
X6432 10-3/8
10 10.6 G3/8 19.9 17.4 9 55 17 22
91
10
X6432 12-1/4
12 14 G1/4 22.6 20 9 65.6 18 17
82
10
X6432 12-3/8
12 14 G3/8 24.1 20 9 65.6 18 22
94
10
X6432 12-1/2
12 14 G1/2 26.6 20 9.5 65.6 18 27
115
10
英制圆柱管螺纹
回转
T
型三通式
X6580...
型不锈钢快插管接头
New
尺寸表
型号
A
F
L
N
质量(
g
) 每袋包装数
X6580 4
4
10
26
12.5
10
10
X6580 6
6
12
28
13.5
15
10
X6580 8
8
15
33
16
26
10
X6580 10
10
18
35.5
17
39
10
X6580 12
12
20
41
19
54
10
889