产品综合样本 release 8.5 - page 917

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/2.05.01
气动辅助元件
4
892
1000
系列快拧管接头(用于塑料管)
1000
系列快拧管接头
共有
32
种不同
的类型,可以很容易地将连接管插入管
接头上,通过旋紧螺母实现密封和可靠
连接。管接头上特殊的导向锥可确保连
接管不被意外切断。
注:
使用时需注意连接管的内外径必须
同时符合尺寸表中的标注尺寸。
综合参数
连接管直径
5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12.5 mm
连接螺纹
M5, M6, M12x1, M12X1.5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
材料
黄铜镀镍基体和锁紧螺母,丁腈橡胶
O
型圈
聚四氟乙烯、尼龙、铝合金螺纹密封件
连接螺纹
英制锥管螺纹
ISO 7
BSPT
英制圆柱管螺纹
ISO 228
BSP
工作压力
使用时,取决于连接管的耐压
连接管材料
尼龙(
PA 6 - PA 11 - PA 12
),增强聚氯乙烯(
PVC
),聚乙烯(
PE
连接管直径
5/3 ÷ 15/12.5 mm
介质
压缩空气或低压流体
工作温度
使用时,取决于连接管的工作温度
1...,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916 918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,...1064
Powered by FlippingBook