本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> X6000
系列不锈钢快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.25.06
气动辅助元件
4
X6550...
型不锈钢快插管接头
New
尺寸表
型号
A
C
F
M SW
质量(
g
) 每袋包装数
X6550 4
4
8
11
20.5
12
24
10
X6550 6
6
9
11.9
22.5
12
23
10
X6550 8
8
8
15
24
12
28
10
X6550 10
10
8.5
17.4
25.5
14
42
10
X6550 12
12
9.5
20
28.5
17
58
10
X6540...
型不锈钢快插管接头
New
尺寸表
型号
A
C
F
L
M SW
质量(
g
) 每袋包装数
X6540 4
4
8
11
41
20.5
12
32
10
X6540 6
6
8.5
11.9
44
22
12
33
10
X6540 8
8
9
15
50
25
14
44
10
X6540 10
10
8.5
17.4
51
25.5
17
54
10
X6540 12
12
9.5
20
57
28.5
17
80
10
X6590...
型不锈钢快插管接头
New
穿板式
尺寸表
型号
A
B
F
L
N MAX SW
质量(
g
) 每袋包装数
X6590 4
4 M11X1 9.7 29 12.5
6
14
17
10
X6590 6
6 M13X1 11.6 32 13.5
8
16
29
10
X6590 8
8 M16X1 14.7 36.5 16
8
19
40
10
X6590 10
10 M19X1 17.4 42
17
11 22
62
10
X6590 12
12 M22X1 20
48
19
15 27
103
10
890