产品综合样本 release 8.5 - page 913

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> X6000
系列不锈钢快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.25.04
气动辅助元件
4
X6430...
型不锈钢快插管接头
New
尺寸表
型号
A C D E F H L SW SW1
质量(
g
) 每袋包装数
X6430 4-1/8
4 4 R1/8 15.3 11 8 33.4 12 12
33
10
X6430 4-1/4
4 4 R1/4 16.8 11 10 33.4 12 14
41
10
X6430 6-1/8
6 8.8 R1/8 15.3 11.9 8 44.2 12 12
33
10
X6430 6-1/4
6 7.8 R1/4 19.8 11.9 10 38.8 14 15
45
10
X6430 8-1/8
8 9.4 R1/8 18.3 15 8 50.4 14 12
46
10
X6430 8-1/4
8 9.4 R1/4 19.8 15 10 50.4 14 15
54
10
X6430 10-1/4
10 10.6 R1/4 20.6 17.4 10 55 17 15
77
10
X6430 10-3/8
10 10.6 R3/8 20.4 17.4 11 55 17 19
84
10
X6430 12-1/4
12 14 R1/4 23.6 20 10 65.6 18 15
79
10
X6430 12-3/8
12 14 R3/8 24.6 20 11 65.6 18 19
87
10
X6430 12-1/2
12 15.6 R1/2 28.1 20 13 68.8 19 22
100
10
英制锥管螺纹
回转
T
型三通式
X6522...
型不锈钢快插管接头
New
尺寸表
型号
A C D E F H M SW SW1
质量(
g
) 每袋包装数
X6522 4-1/8
4 4 G1/8 15.3 11 6.5 16.7 12 14
22
10
X6522 4-1/4
4 4 G1/4 15.8 11 9 16.7 12 14
25
10
X6522 6-1/8
6 8.8 G1/8 15.3 11.9 6.5 22.1 12 14
26
10
X6522 6-1/4
6 7.8 G1/4 18.8 11.9 9 19.4 14 17
40
10
X6522 8-1/8
8 9.4 G1/8 18.3 15 6.5 25.2 14 14
43
10
X6522 8-1/4
8 9.4 G1/4 18.8 15 9 25.2 14 17
46
10
X6522 10-1/4
10 10.6 G1/4 19.6 17.4 9 27.5 17 17
59
10
X6522 10-3/8
10 10.6 G3/8 19.9 17.4 9 27.5 17 22
72
10
X6522 12-1/4
12 14 G1/4 22.6 20 9 32.8 18 17
63
10
X6522 12-3/8
12 14 G3/8 24.1 20 9 32.8 18 22
73
10
X6522 12-1/2
12 14 G1/2 26.6 20 9.5 32.8 18 27
83
10
英制圆柱管螺纹
回转直角式
888
1...,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912 914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,...1064
Powered by FlippingBook