本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/2.05.03
气动辅助元件
4
894
Sprint®
1560...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
A C1 H I
L R SW SW1 SW2
质量(
g
)
1560 6/4-1/8
6/4 G1/8 3 5.5 15 31 18 12 12 12
19
1560 6/4-1/4
6/4 G1/4 3 7 15 32.5 18 12 12 14
25
1560 8/6-1/8
8/6 G1/8 5 5.5 15 32 19 13 14 12
21
1560 8/6-1/4
8/6 G1/4 5 7 15 33.5 19 13 14 14
26
1560 10/8-1/4
10/8 G1/4 6.5 7 16.5 34.5 19 14 16 14
27
1560 10/8-3/8
10/8 G3/8 6.5 8 16.5 36 19.5 14 16 19
38
1560 12/10-3/8
12/10 G3/8 6.5 8 18 38 20 17 19 19
46
回转直通式
1463...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
B C1
I
L
R SW SW1
质量(
g
)
1463 5/3-1/8
5/3 G1/8 2 12.5 22.5 16 13
8
10
1463 6/4-1/8
6/4 G1/8 3
15
25 17.5 13 12
14
1463 6/4-1/4
6/4 G1/4 3
15 26.5 19 17 12
21
1463 6/4-3/8
6/4 G3/8 3
15 27.5 20 20 12
25
1463 8/6-1/8
8/6 G1/8 5
15
25 17.5 13 14
16
1463 8/6-1/4
8/6 G1/4 5
15 26.5 19 17 14
22
1463 8/6-3/8
8/6 G3/8 5
15 27.5 20 20 14
26
1463 10/8-1/8
10/8 G1/8 6.5 16.5 21.5 13 14 16
19
1463 10/8-1/4
10/8 G1/4 6.5 16.5 28 19.5 17 16
28
1463 10/8-3/8
10/8 G3/8 6.5 16.5 29 20.5 20 16
31
1463 10/8-1/2
10/8 G1/2 6.5 16.5 33 24.5 24 16
43
1463 12/10-3/8
12/10 G3/8 8.5 18 30.5 20.5 20 19
37