产品综合样本 release 8.5 - page 918

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/2.05.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
气动辅助元件
4
893
1510...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
A C1 H I
L R SW SW1
质量(
g
1510 5/3-1/8
5/3
R1/8 2 7.5 12.5 24.5 14.5 12 8
10
1510 6/4-1/8
6/4
R1/8 3 7.5 15 27 16 12 12
15
1510 6/4-1/4
6/4
R1/4 3 11 15 31 18.5 14 12
19
1510 6/4-3/8
6/4
R3/8 3 11.5 15 31.5 18.5 17 12
22
1510 6/4-1/2
6/4
R1/2 3 14 15 34.5 20 22 12
38
1510 6/4-M12x1,25
6/4 M12X1.25 3 10 15 30 18 13 12
17
1510 8/6-1/8
8/6
R1/8 5 7.5 15 27 16 13 14
19
1510 8/6-1/4
8/6
R1/4 5 11 15 31 18.5 14 14
20
1510 8/6-3/8
8/6
R3/8 5 11.5 15 31.5 18.5 17 14
25
1510 8/6-1/2
8/6
R1/2 5 14 15 34.5 20 22 14
39
1510 10/8-1/8
10/8
R1/8 6.5 7.5 16.5 28.5 16.5 14 16
24
1510 10/8-1/4
10/8
R1/4 6.5 11 16.5 32.5 19 14 16
24
1510 10/8-3/8
10/8
R3/8 6.5 11.5 16.5 33 19 17 16
27
1510 10/8-1/2
10/8
R1/2 6.5 14 16.5 36 20.5 22 16
42
1510 12/10-3/8
12/10 R3/8 8.5 11.5 18 34.5 19 17 19
35
1510 12/10-1/2
12/10 R1/2 8.5 14 18 37.5 20.5 22 19
49
1510 15/12,5-1/2
15/12.5 R1/2 11 14 20 39.5 21 22 22
55
Sprint®
1511...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
A C1 H I
L R SW SW1
质量(
g
1511 5/3-M5
5/3 M5 2 4 12.5 21 10.5 8 8
5
1511 5/3-M6
5/3 M6 2 4 12.5 21 10.5 9 8
5
1511 5/3-1/8
5/3 G1/8 2 5.5 12.5 23.8 11.8 12 8
10
1511 6/4-M5
6/4 M5 3 4 13.5 22 10.5 8 9
6
1511 6/4-M6
6/4 M6 3 4 13.5 22 10.5 9 9
7
1511 6/4-1/8
6/4 G1/8 3 5.5 15 26.3 13.3 12 12
15
1511 6/4-1/4
6/4 G1/4 3 7 15 28 13.5 14 12
16
1511 6/4-3/8
6/4 G3/8 3 8 15 29.3 13.8 19 12
27
1511 8/6-1/8
8/6 G1/8 5 5.5 15 26.3 13.3 12 14
17
1511 8/6-1/4
8/6 G1/4 5 7 15 28 13.5 14 14
18
1511 8/6-3/8
8/6 G3/8 5 8 15 29.3 13.8 19 14
27
1511 10/8-1/8
10/8 G1/8 6.5 5.5 16.5 27.8 13.8 14 16
23
1511 10/8-1/4
10/8 G1/4 6.5 7 16.5 29.5 14 14 16
25
1511 10/8-3/8
10/8 G3/8 6.5 8 16.5 30.8 14.3 19 16
30
1511 10/8-1/2
10/8 G1/2 6.5 9 16.5 32.5 15 22 16
36
1511 12/10-3/8
12/10 G3/8 8.5 8 18 32.3 14.3 19 19
39
1511 12/10-1/2
12/10 G1/2 8.5 9 18 34 15 22 19
42
1511 15/12,5-1/2
15/12.5 G1/2 11 9 20 36 15.5 22 22
52
=
与所附
O
型圈配套安装
1...,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917 919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,...1064
Powered by FlippingBook