本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/2.05.04
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
气动辅助元件
4
895
Sprint®
1541...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
A C1 E H M R SW SW1 SW2
质量(
g
)
1541 6/4-1/8
6/4 G1/8 3 15 5.5 22.5 15 12 10 12
22
1541 6/4-1/4
6/4 G1/4 3 15 7 22.5 15 12 10 14
27
1541 8/6-1/8
8/6 G1/8 5 15 5.5 22.5 15 14 10 12
23
1541 8/6-1/4
8/6 G1/4 5 15 7 22.5 15 14 10 14
28
1541 10/8-1/4
10/8 G1/4 6.5 16 7 25.5 17 16 12 14
35
回转直角式
1500...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
A C1 E H M R SW SW1
质量(
g
)
1500 5/3-1/8
5/3
R1/8 2 13 7.5 21.5 15 8 8
11
1500 6/4-1/8
6/4
R1/8 3 13 7.5 22.5 15 8 12
15
1500 6/4-1/4
6/4
R1/4 3 15.5 11 22.5 15 10 12
21
1500 6/4-3/8
6/4
R3/8 3 17 11.5 23.5 16 12 12
27
1500 6/4-M12x1,25
6/4 M12x1.25 3 14 10 22.5 15 10 12
18
1500 8/6-1/8
8/6
R1/8 5 13 7.5 22.5 15 10 14
19
1500 8/6-1/4
8/6
R1/4 5 15.5 11 22.5 15 10 14
21
1500 8/6-3/8
8/6
R3/8 5 17 11.5 24 16 12 14
29
1500 8/6-1/2
8/6
R1/2 5 21.5 14 27 19 16 14
48
1500 10/8-1/8
10/8
R1/8 6.5 15 7.5 25.5 17 12 16
29
1500 10/8-1/4
10/8
R1/4 6.5 17 11 25.5 17 12 16
29
1500 10/8-3/8
10/8
R3/8 6.5 16.5 11.5 25.5 17 12 16
33
1500 10/8-1/2
10/8
R1/2 6.5 21 14 28.5 20 16 16
58
1500 12/10-3/8
12/10 R3/8 8.5 19 11.5 30 20 14 19
44
1500 12/10-1/2
12/10 R1/2 8.5 21 14 30.5 20.5 16 19
59
1500 15/12,5-1/2
15/12.5 R1/2 11 21 14 34 22.5 16 22
67