产品综合样本 release 8.5 - page 921

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/2.05.05
气动辅助元件
4
896
1501 5/3-M5
型快拧管接头
与所附
2661
型垫圈配套安装
尺寸表
型号
连接管
A C1 E H M R SW SW1
质量(
g
1501 5/3-M5
5/3 M5 2 11 4 21.5 15 8
8
10
1493...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
B C1 E M R SW SW1
质量(
g
1493 6/4-1/8
6/4 G1/8 3
19 22.5 15 10 12
20
1493 6/4-1/4
6/4 G1/4 3 23.5 26 18.5 14 12
34
1493 8/6-1/8
8/6 G1/8 5
19 22.5 15 10 14
21
1493 8/6-1/4
8/6 G1/4 5 23.5 26
19 14 14
34
1493 10/8-1/4
10/8 G1/4 6.5 23.5 27.5 18 14 16
39
1493 12/10-3/8
12/10 G3/8 8.5 24.5 30.5 20.5 16 19
53
Sprint®
1431...
型快拧管接头
回转
T
型三通式
尺寸表
型号
连接管
A C1 E H M R SW SW1 SW2
质量(
g
1431 6/4-1/8
6/4 G1/8 3 15 5.5 22.5 15 10 12 12
32
1431 6/4-1/4
6/4 G1/4 3 15 7 22.5 15 10 12 14
38
1431 8/6-1/8
8/6 G1/8 5 15 5.5 22.5 15 10 14 12
36
1431 8/6-1/4
8/6 G1/4 5 15 7 22.5 15 10 14 14
41
1431 10/8-1/4
10/8 G1/4 6.5 16 7 25.5 17 12 16 14
54
1...,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920 922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,...1064
Powered by FlippingBook