本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/2.05.07
气动辅助元件
4
898
1521...
型快拧管接头
尺寸表
型号 连接管
A C1 H L S M R W SW SW1
质量(
g
)
1521 5/3-M5
5/3 M5 2 3 18 4.5 17 10.5 Ø 9 8 8
10
1521 5/3-1/8
5/3 G1/8 2 6 27 8.5 22.5 16 Ø 14 14 8
26
1521 6/4-M5
6/4 M5 3 3 18 4.5 18 10.5 Ø 9 8 9
11
1521 6/4-1/8
6/4 G1/8 3 6 27 8.5 24 16.5 Ø 14 14 12
31
1521 6/4-1/4
6/4 G1/4 3 8 29.5 8.5 26 18.5 Ø 18 17 12
48
1521 6/4-3/8
6/4 G3/8 3 8 30 8.5 28 20.5 Ø 21 19 12
57
1521 8/6-1/8
8/6 G1/8 5 6 27 8.5 24 16.5 Ø 14 14 14
34
1521 8/6-1/4
8/6 G1/4 5 8 29.5 8.5 26 18.5 Ø 18 17 14
46
1521 8/6-3/8
8/6 G3/8 5 8 30 8.5 28 20.5 Ø 21 19 14
64
注:
请按
1631
型和
1610
型接头代号分别订货,仅
在特殊要求时才按下列组合型号供货。
1525...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
A C1 H L S M R W SW SW1
质量(
g
)
1525 6/4-1/8
6/4 G1/8 3 6 31 12.5 24 16.5 Ø14 14 12
35
1525 6/4-1/4
6/4 G1/4 3 8 33.5 12.5 26 18.5 Ø18 17 12
48
1525 6/4-3/8
6/4 G3/8 3 8 34 12.5 28 20.5 Ø21 19 12
60
1525 8/6-1/8
8/6 G1/8 5 6 31 12.5 24 16.5 Ø14 14 14
35
1525 8/6-1/4
8/6 G1/4 5 8 33.5 12.5 26 18.5 Ø18 17 14
54
1525 8/6-3/8
8/6 G3/8 5 8 34 12.5 28 20.5 Ø21 19 14
64
1525 10/8-1/8
10/8 G1/8 6.5 6 31 12.5 25 16.5 Ø14 14 16
38
1525 10/8-1/4
10/8 G1/4 6.5 8 33.5 12.5 27 18.5 Ø18 17 16
57
1525 10/8-3/8
10/8 G3/8 6.5 8 34 12.5 29.5 21 Ø21 19 16
69
1525 10/8-1/2
10/8 G1/2 6.5 9 35 12.5 32 23.5 Ø26 27 16
112
1525 12/10-3/8
12/10 G3/8 8 8 34 12.5 31.5 21.5 Ø21 19 19
77
1525 12/10-1/2
12/10 G1/2 8.5 9 35 12.5 33.5 23.5 Ø26 27 19
111
1525 15/12,5-1/2
15/12.5 G1/2 11 9 35 12.5 36.5 25 Ø26 27 22
120
注:
请按
1635
型和
1610
型接头代号分别订货,仅
在特殊要求时才按下列组合型号供货。