本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/4.15.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
>
连接管及附件
气动辅助元件
4
型号
外径
/
内径
23°C
最大工作压力 质量(
g/m
) 最小弯曲半径(
mm
)
TRH 4/2-*
4/2
36 bar
11.5
16
TRH 5/3-*
5/3
27 bar
15.3
25
TRH 6/4-*
6/4
22 bar
19.2
30
TRH 8/6-*
8/6
17 bar
26.8
50
TRH 10/8-*
10/8
13 bar
34.5
70
TRH 12/10-*
12/10
11 bar
42.1
110
931
PV...
型连接管
增强聚氯乙烯(
PVC
)
蓝色
型号
外径
/
内径
20°C
最大工作压力 质量(
g/m
) 最小弯曲半径(
mm
)
PV 6/4
6/4
40 bar
21.8
50
PV 8/6
8/6
40 bar
23.3
60
PV 10/8
10/8
35 bar
35.3
65
PV 12/10
12/10
28 bar
51
80
PV 15/12,5
15/12.5
28 bar
69
90
注:
关于工作温度请咨询我们的销
售工程师。
TRN...
型连接管
尼龙(
PA 12
)
颜色按用户需要订货,代号如下标注:
* =
无:本色
* = B
:蓝色
* = R
:红色
* = N
:黑色
* = G
:黄色
* = V
:绿色
型号
外径
/
内径
23°C
最大工作压力 质量(
g/m
) 最小弯曲半径(
mm
)
TRN 4/2-*
4/2
44 bar
9.7
16
TRN 5/3-*
5/3
33 bar
12.9
20
TRN 6/4-*
6/4
28 bar
16.2
30
TRN 8/6-*
8/6
20 bar
22.6
40
TRN 10/8-*
10/8
16 bar
29.1
60
TRN 12/10-*
12/10
12 bar
35.6
85
TRN 14/11-*
14/11
16 bar
60.6
85
TRN 15/12,5-*
15/12.5
12 bar
55.6
100
TRH...
型连接管
New
聚酯纤维(符号
ISO 14743
标准)
*
颜色按用户需要订货,代号如下标注:
* =
无:本色
* = B
:蓝色
* = R
:红色
* = N
:黑色
* = G
:黄色
* = V
:绿色
工作温度:
-40 ÷ 80°C
注:
关于工作温度请咨询我们的销
售工程师。
*
具体材料可咨询我们的销售工
程师。