产品综合样本 release 8.5 - page 957

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
>
连接管及附件
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/4.15.03
气动辅助元件
4
932
TPU...
型连接管
聚氨酯(
PU
),
SH98
颜色按用户需要订货,代号如下标注:
* =
无:本色
* = B
:蓝色
* = R
:红色
* = N
:黑色
* = G
:黄色
* = V
:绿色
型号
外径
/
内径
23°C
最大工作压力 质量(
g/m
) 最小弯曲半径(
mm
TPU 3/1,5-*
3/1.5
18 bar
6.5
7.5
TPU 4/2-*
4/2
19 bar
11.5
11
TPU 5/3-*
5/3
15 bar
15.3
14
TPU 6/4-*
6/4
13 bar
19.2
18
TPU 8/5,5-*
8/5.5
12 bar
32.3
30
TPU 10/7-*
10/7
11 bar
48.8
30
TPU 12/8-*
12/8
9 bar
76.6
50
TPU 16/10-*
16/10
16 bar
147.0
70
工作温度:
-20 ÷ 60°C
PU...
型连接管
聚氨酯(
PU
),经济型
颜色按用户需要订货,代号如下标注:
* =
无:本色
* = B
:蓝色
* = R
:红色
* = N
:黑色
* = G
:黄色
* = V
:绿色
型号
外径
/
内径
20°C
最大工作压力
PU 4/2,5-*
4/2.5
10 bar
PU 5/3-*
5/3
10 bar
PU 6/4-*
6/4
10 bar
PU 8/5-*
8/5
10 bar
PU 10/6.5-*
10/6.5
10 bar
PU 12/8-*
12/8
10 bar
PUAS...
型连接管
单层阻燃型,符合
UL 94 V0
标准
聚氨酯(
PU
),黑色
型号
外径
/
内径
23°C
最大工作压力 质量(
g/m
) 最小弯曲半径(
mm
PUAS 4/2-N
4/2
12 bar
11.6
8
PUAS 6/3-N
6/3
11 bar
26.1
10
PUAS 8/4-N
8/4
13 bar
46.3
20
PUAS 10/6-N
10/6
9 bar
61.8
25
PUAS 12/8-N
12/8
7 bar
77.2
36
工作温度:
-20 ÷ 60°C
工作温度:
-20 ÷ 60°C
1...,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956 958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,...1064
Powered by FlippingBook