产品综合样本 release 8.5 - page 947

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 2000
系列管道接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/4.10.06
气动辅助元件
4
922
2611...
型管道接头
尺寸表
型号
A
H
L
SW
质量(
g
2611 M5
M5
4
7.5
8
2
2611 1/8
G1/8
6
10.5
13
7
2611 1/4
G1/4
8
13
17
13
2611 3/8
G3/8
9
14
19
18
2611 1/2
G1/2
10
15.5
24
31
2611 1
G1
13
19
38
76
2610 3/4
型管道接头
尺寸表
型号
A
H
L
SW
质量(
g
2610 3/4
R3/4
16.5
23
27
61
2613...
型管道接头
尺寸表
型号
B
L
SW
质量(
g
2613 1/8
G1/8
11
12
6
2613 1/4
G1/4
13.5
15
13
2613 3/8
G3/8
15.5
18
19
2613 1/2
G1/2
22.5
19
33
1...,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946 948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,...1064
Powered by FlippingBook