本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 2000
系列管道接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/4.10.10
气动辅助元件
4
926
2090...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
E
H
M P SW
质量(
g
)
2090 1/8-1/8
R1/8 G1/8 11.5
8.5
19
6
12
22
2090 1/4-1/4
R1/4 G1/4
15
11
23
7
13
37
2090 3/8-3/8
R3/8 G3/8
15
11.5
25
8
16
44
2090 1/2-1/2
R1/2 G1/2 17.5
14
31.5
9.5
20
83
2090 3/4-3/4
R3/4 G3/4
19
16
36.5 16.5
25
156
2090 1-1
R1
G1
23
17.5
45
19
30
262
2003...
型管道接头
尺寸表
型号
B
M
SW
质量(
g
)
2003 1/8
G1/8
19
12
23
2003 1/4
G1/4
23
13
39
2003 3/8
G3/8
25
16
54
2003 1/2
G1/2
31.5
20
97
2040...
型管道接头
尺寸表
型号
A B E F H L
M P SW
质量(
g
)
2040 1/8-1/8
R1/8 G1/8 9.5 14.5 8
32 14
8 13
22
2040 1/4-1/4
R1/4 G1/4 12 18 11 38 17.5 11 17
38
2040 3/8-3/8
R3/8 G3/8 13.5 20.5 11.5 42.5 19 11.5 20
52
2040 1/2-1/2
R1/2 G1/2 15.5 26.5 14 53 24.5 14 25
110