本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 2000
系列管道接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/4.10.08
气动辅助元件
4
924
2010...
型管道接头
尺寸表
型号
A
E
H
SW
质量(
g
)
2010 1/8
R1/8
11.5
7.5
9
10
2010 1/4
R1/4
13.5
11
12
18
2010 3/8
R3/8
15.5
11.5
14
28
2010 1/2
R1/2
16
14
16
47
2010 3/4
R3/4
19
16
25
103
2010 1
R1
23
17
30
183
2020...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
E
H
M P SW
质量(
g
)
2021 M5-M5
M5
M5
9
4
10.5
4.5
9
7
2020 1/8-1/8
R1/8 G1/8 11.5
8.5
19
6
11
17
2020 1/4-1/4
R1/4 G1/4
15
11
23
7
13
27
2020 3/8-3/8
R3/8 G3/8
15
11.5
25
8
15
33
2020 1/2-1/2
R1/2 G1/2 17.5
14
31.5
9.5
20
63
2020 3/4-3/4
R3/4 G3/4
19
16
36.5 16.5
25
126
2020 1-1
R1
G1
23
17
45
19
30
209
2050...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
E
H
L
M SW
质量(
g
)
2050 1/8-1/8
R1/8 G1/8 11.5
8.5
37
19
12
27
2050 1/4-1/4
R1/4 G1/4
15
11
46
23
13
35
2050 3/8-3/8
R3/8 G3/8
15
11.5 48.5
25
16
44
2050 1/2-1/2
R1/2 G1/2 17.5
14
60.5 31.5
20
83