本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 2000
系列管道接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/4.10.12
气动辅助元件
4
3033...
型分气块
尺寸表
型号
B
C
F
L
T
SW
质量(
g
)
3033 1/8
G1/8
4
4.5
25
17
16
18
3033 1/4
G1/4
5
5.5
32
22
20
35
3033 3/8
G3/8
7
5.5
40
26
25
73
3033 1/2
G1/2
8
5.5
50
34
30
137
阳极氧化铝合金
3043...
型分气块
尺寸表
型号
A
单侧出气口数
B F G H I
L M T SW
质量(
g
)
3043 1/4-3D-1/8
G1/4
3
G1/8 4.5 4.5 30 21 72 18 63 20 85
3043 1/4-4D-1/8
G1/4
4
G1/8 4.5 4.5 30 21 90 18 81 20 107
3043 1/4-5D-1/8
G1/4
5
G1/8 4.5 4.5 30 21 108 18 99 20 128
3043 1/4-6D-1/8
G1/4
6
G1/8 4.5 4.5 30 21 126 18 117 20 151
3043 3/8-3D-1/4
G3/8
3
G1/4 5.5 6 40 28 92 24 75 25 177
3043 3/8-4D-1/4
G3/8
4
G1/4 5.5 6 40 28 116 24 99 25 224
3043 3/8-5D-1/4
G3/8
5
G1/4 5.5 6 40 28 140 24 123 25 270
3043 3/8-6D-1/4
G3/8
6
G1/4 5.5 6 40 28 164 24 147 25 315
3043 1/2-3D-3/8
G1/2
3
G3/8 5.5 6.5 50 37 104 26 85 30 287
3043 1/2-4D-3/8
G1/2
4
G3/8 5.5 6.5 50 37 130 26 111 30 356
3043 1/2-5D-3/8
G1/2
5
G3/8 5.5 6.5 50 37 156 26 137 30 427
3043 1/2-6D-3/8
G1/2
6
G3/8 5.5 6.5 50 37 182 26 163 30 495
阳极氧化铝合金
928