产品综合样本 release 8.5 - page 946

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/4.10.05
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 2000
系列管道接头
气动辅助元件
4
921
2531...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
H
L
SW
质量(
g
2531 1/8-M5
G1/8
M5
6
10.5
13
8
2531 1/4-1/8
G1/4
G1/8
8
13
17
11
2531 3/8-1/8
G3/8
G1/8
9
14
19
17
2531 3/8-1/4
G3/8
G1/4
9
14
19
12
2531 1/2-1/8
G1/2
G1/8
10
15.5
24
32
2531 1/2-1/4
G1/2
G1/4
10
15.5
24
29
2531 1/2-3/8
G1/2
G3/8
10
15.5
24
22
=
内螺纹贯穿
2543...
型管道接头
尺寸表
型号
B
L
SW
质量(
g
2543 M5
M5
11
8
3
2543 1/8
G1/8
15
13
8
2543 1/4
G1/4
22
17
19
2543 3/8
G3/8
23
20
19
2543 1/2
G1/2
28
24
29
2553...
型管道接头
尺寸表
型号
B1
B2
L
SW
质量(
g
2553 M5-1/8
M5
G1/8
13.5
13
7
2553 1/8-1/4
G1/8
G1/4
17
17
18
2553 1/8-3/8
G1/8
G3/8
18
20
18
2553 1/8-1/2
G1/8
G1/2
21.5
24
28
2553 1/4-3/8
G1/4
G3/8
19.5
20
21
2553 1/4-1/2
G1/4
G1/2
23
24
32
2553 3/8-1/2
G3/8
G1/2
24
24
31
1...,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945 947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,...1064
Powered by FlippingBook