产品综合样本 release 8.5 - page 952

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/4.10.11
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 2000
系列管道接头
气动辅助元件
4
2043...
型管道接头
尺寸表
型号
B
F
L
M M1
P
SW
质量(
g
2043 1/8
G1/8
14.5
26.5
14
12
8
13
18
2043 1/4
G1/4
18
32
17.5
14
11
17
32
2043 3/8
G3/8
20.5
37
19
16
11.5
20
44
2043 1/2
G1/2
26.5
45
24.5
19
14
25
84
2033...
型管道接头
尺寸表
型号
B
M
SW
质量(
g
2033 1/8
G1/8
19
12
27
2033 1/4
G1/4
23
14
51
2033 3/8
G3/8
25
16
70
2023...
型管道接头
注:
需与
1631, 1635
型管接头或铰接式流量控制阀
配套使用。
尺寸表
型号
B
M
O
V
W
质量(
g
2023 M5-M5
M5
10.5
9
5.1
Ø 9
6
2023 M5-M6
M5
10.5
9
6.1
Ø 9
6
2023 1/8-1/8
G1/8
20
14.5
9.8
Ø 14
14
2023 1/4-1/4
G1/4
23.5
14.5
13.2
Ø 18
21
2023 3/8-3/8
G3/8
26.5
14.5
16.7
Ø 21
27
=
仅与
MCU, SCU, MVU, SVU,
MCO, SCO
系列铰接式流量控制阀
M5
接口配合使用
=
仅与
1635
型管接头配合使用
927
1...,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951 953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,...1064
Powered by FlippingBook