Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores rápidos Serie 1000
CATÁLOGO
4
894
/2.05.03
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 1560
DIMENSIONES
Mod.
Tubo A C1 H I
L
R SW SW1 SW2 Peso (g)
1560 6/4-1/8
6/4 G1/8 3 5,5 15 31 18 12 12 12
19
1560 6/4-1/4
6/4 G1/4 3 7 15 32,5 18 12 12 14
25
1560 8/6-1/8
8/6 G1/8 5 5,5 15 32 19 13 14 12
21
1560 8/6-1/4
8/6 G1/4 5 7 15 33,5 19 13 14 14
26
1560 10/8-1/4 10/8 G1/4 6,5 7 16,5 34,5 19 14 16 14
27
1560 10/8-3/8 10/8 G3/8 6,5 8 16,5 36 19,5 14 16 19
38
1560 12/10-3/8 12/10 G3/8 6,5 8 18 38 20 17 19 19
46
Recto Macho Giratorio Sprint®
Racores Mod. 1463
DIMENSIONES
Mod.
Tubo
B C1
I
L
R SW SW1 Peso (g)
1463 5/3-1/8
5/3 G1/8 2 12.5 22,5 16
13
8
10
1463 6/4-1/8
6/4 G1/8 3
15
25 17,5 13
12
14
1463 6/4-1/4
6/4 G1/4 3
15 26,5 19
17
12
21
1463 6/4-3/8
6/4 G3/8 3
15 27,5 20
20
12
25
1463 8/6-1/8
8/6 G1/8 5
15
25 17,5 13
14
16
1463 8/6-1/4
8/6 G1/4 5
15 26,5 19
17
14
22
1463 8/6-3/8
8/6 G3/8 5
15 27,5 20
20
14
26
1463 10/8-1/8 10/8 G1/8 6,5 16,5 21,5 13
14
16
19
1463 10/8-1/4 10/8 G1/4 6,5 16,5 28 19,5 17
16
28
1463 10/8-3/8 10/8 G3/8 6,5 16,5 29 20,5 20
16
31
1463 10/8-1/2 10/8 G1/2 6,5 16,5 33 24,5 24
16
43
1463 12/10-3/8 12/10 G3/8 8,5 18 30,5 20,5 20
19
37
Recto Hembra Cilíndrico
1...,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907 909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,...1056