Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Serie X6000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
889
/1.25.05
4
CONEXIONES
Racores Mod. X6432
DIMENSIONES
Mod.
A C D E F G H L SW SW1 Peso (g) Embalaje
X6432 4-1/8 4 4.3 G1/8 15.3 10 15 6.5 33.6 12 14
33
10
X6432 4-1/4 4 4.3 G1/4 15.7 10 18.5 9 33.6 12 17
46
10
X6432 6-1/8 6 8.8 G1/8 16.1 11.9 15 6.5 44.6 12 14
35
10
X6432 6-1/4 6 5.8 G1/4 17.5 13 18.5 9 38.6 14 17
47
10
X6432 8-1/8 8 8.3 G1/8 17.3 15 15 6.5 48.8 14 14
52
10
X6432 8-1/4 8 8.3 G1/4 17.4 15 18.5 9 48.8 14 17
57
10
X6432 10-1/4 10 10.7 G1/4 20 17.4 18.5 9 55.8 17 17
79
10
X6432 10-3/8 10 10.7 G3/8 20.4 17.4 24 9 55.8 17 22
91
10
X6432 12-1/4 12 9.5 G1/4 20 20 18.5 9 57 17 17
82
10
X6432 12-3/8 12 9.5 G3/8 20.4 20 24 9 57 17 22
94
10
X6432 12-1/2 12 9.5 G1/2 20.4 20 30 9.5 57 17 27 115
10
Te Cilíndrico Central Giratorio
Novedad
Racores Mod. X6580
DIMENSIONES
Mod.
A
F
L
N
Peso (g)
Embalaje
X6580 4
4
10
26.5
12.5
10
10
X6580 6
6
12
28.4
13.5
15
10
X6580 8
8
15
33.7
16.1
26
10
X6580 10 10
18
36.4
17.2
39
10
X6580 12 12
20
41
19
54
10
Recto Intermedio
Novedad