Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Serie X6000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
885
/1.25.01
4
CONEXIONES
Racores super-rápidos Serie X6000
en Acero Inoxidable 316L
Los racores Serie X6000, diseñados
para offrecer flexibilidad y funcionalidad
en la instalación sin renunciar a calidad
y altas prestaciones, son adecuados
para aplicaciones en sectores
como Neumática, Fluidos, Químico,
Farmacéutico al igual que la industria
alimentaria y del embalaje.
Los racores Serie X6000, prácticos
y seguros, permiten la realización de
conexiones con fluidos y en condiciones
particulares como en el caso de
ambientes agresivos.
La pinza garantiza un excelente cierre
entre el racor y el tubo.
Diámetros externos tubo: 4, 6, 8, 10, 12 mm
Conexiones roscadas: cónicas [BSP] (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
cilíndricas [BSPT] (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Racor con tubo de conexión
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Materiales
1 = Cuerpo
2 = Juntas
3 = Anillo de sujección
4 = Pinza de agarre
5 = Casquillo de bloqueo
6 = Casquillo de desbloqueo
Acero Inoxidable 316L
FKM para alimentos
Acero Inoxidable 316L
Acero Inoxidable 301
Acero Inoxidable 316L
Acero Inoxidable 316L
Roscas
GAS cónico ISO 7 (BSPT)
GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)
Presión
max 18 bar (ver tubos)
Tubo de conexión PA 6-12, Rilsan PA11,
Polietileno, PU, Poliester Hytrel
Diámetros
4 - 6 - 8 -10 - 12 mm
Fluido
Aire comprimido y agua potable
(para otro tipo de fluidos,
contactar con nuestro departamento técnico)
Temperatura
-15°C ÷ 100°C
(ver características de los tubos empleados)
Novedad
1...,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898 900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,...1056