Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores rápidos Serie 1000
CATÁLOGO
4
900
/2.05.09
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 1631 01
Banjo Individual
Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170
DIMENSIONES
Mod.
A
H
L
S
SW Peso (g)
1631 01-M5
M5
4
18
5,5
8
3
⋆
1631 01-1/8
G1/8
6
27
8,5
14
13
1631 01-1/4
G1/4
8
29,5
8,5
17
24
1631 01-3/8
G3/8
8
30
8,5
19
35
1631 01-1/2
G1/2
9
31
8,5
27
63
⋆ = acero zincado
Racores Mod. 1635 01
Banjo Largo Individual
Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170
DIMENSIONES
Mod.
A
H
L
S
SW Peso (g)
1635 01-1/8
G1/8
6
31
12,5
14
15
1635 01-1/4
G1/4
8
33,5
12,5
17
27
1635 01-3/8
G3/8
8
34
12,5
19
37
1635 01-1/2
G1/2
9
35
12,5
27
71
1635 01-M12x1,25 M12x1,25
8
33,5
12,5
17
27
⋆
1635 01-M12x1,5
M12x1,5
8
33,5
12,5
17
27
⋆
⋆ = módelos ensamblablesi con
racores orientables de 1/4
Racores Mod. 1631 02
Banjo Doble
Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170
DIMENSIONES
Mod.
A
H
L
SW
Peso (g)
1631 02-1/8
G1/8
6
43
14
18
1631 02-1/4
G1/4
8
45,5
17
33
1631 02-3/8
G3/8
8
46
19
48