Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores rápidos Serie 1000
CATÁLOGO
4
902
/2.05.11
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 1590
Pasamuros Recto - Reducido
DIMENSIONES
Mod.
Tubo
B C1 C2 L R MAX SW SW1 SW2 Peso (g)
1590 5/3
5/3 M7x0,75 2 2 40 27 9
8
8
8
12
1590 6/4
6/4 M10x1 3 3 48 33 14 14 12 12
33
1590 8/6
8/6 M12x1 5 5 48 33 12 17 14 14
43
1590 10/8
10/8 M14x1 6,5 6,5 48 31 10 17 16 16
52
1590 12/10 12/10 M16x1 8,5 8,5 53 33 10 19 19 19
71
1590 6/4-5/3 6/4-5/3 M10x1 3 2 48 34 14 14 12 12
33
1590 8/6-6/4 8/6-6/4 M12x1 5 3 48 33 12 17 14 14
44
Racores Mod. 1550
Codo Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
Tubo C1 C2 M1 M2 R1 R2 SW SW1 Peso (g)
1550 6/4
6/4
3 3 22,5 22,5 15 15 8
12
21
1550 8/6
8/6
5 5 22,5 22,5 15 15 10 14
27
1550 10/8
10/8 6,5 6,5 25,5 25,5 17 17 12 16
40
1550 12/10 12/10 8,5 8,5 30 30 20 20 14 19
61
1550 15/12,5 15/12,5 11 11 34 34 22,5 22,5 16 22
88
Racores Mod. 1540
Te Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
Tubo C1 C2 M1 M2 R1 R2 SW SW1 SW2 Peso (g)
1540 5/3
5/3
2 2 21,5 21,5 15 15 8 8
8
17
1540 6/4
6/4
3 3 22,5 22,5 15 15 8 12 12
31
1540 8/6
8/6
5 5 22,5 22,5 15 15 10 14 14
39
1540 10/8
10/8 6,5 6,5 25,5 25,5 17 17 12 16 16
58
1540 12/10
12/10 8,5 8,5 30 30 20 20 14 19 19
90
1540 15/12,5 15/12,5 11 11 34 34 22,5 22,5 16 22 22
128
1540 8/6-6/4 8/6-6/4 5 3 22,5 22,5 15 15 10 14 12
38
1540 10/8-6/4 10/8-6/4 6,5 3 25,5 23,5 17 16,5 12 16 12
50
1540 10/8-8/6 10/8-8/6 6,5 5 25,5 24 17 16,5 12 16 14
53
1...,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915 917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,...1056