Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores rápidos Serie 1000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
901
/2.05.10
4
CONEXIONES
Racores Mod. 1635 02
Banjo Largo Doble
Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170
DIMENSIONES
Mod.
A
H
L
SW
Peso (g)
1635 02-1/8
G1/8
6
56
14
26
1635 02-1/4
G1/4
8
58,5
17
33
1635 02-3/8
G3/8
8
59
19
64
1635 02-1/2
G1/2
9
60
27
111
Racores Mod. 1631 03
Banjo Triple
Se pueden ensamblar con racores giratorios
Mod. 6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170
DIMENSIONES
Mod.
A
H
L
SW
Peso (g)
1631 03-1/8
G1/8
6
59
14
24
1631 03-1/4
G1/4
8
61,5
17
42
1631 03-3/8
G3/8
8
62
19
62
Racores Mod. 1580
Recto Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
Tubo C1 C2 L
R1 R2 SW SW1 SW2 Peso (g)
1580 5/3
5/3
2 2 28,5 7,5 7,5 8
8
8
8
1580 6/4
6/4
3 3 34,5 10 10 12 12
12
22
1580 8/6
8/6
5 5 34,5 9,75 9,75 13 14
14
28
1580 10/8
10/8 6,5 6,5 38 10,5 10,5 14 16
16
38
1580 12/10
12/10 8,5 8,5 41 10,5 10,5 17 19
19
55
1580 15/12,5 15/12,5 11 11 45 11 11 22 22
22
80
1580 8/6-6/4 8/6-6/4 5 3 34,5 9,75 9,75 13 12
14
24
1580 10/8-6/4 10/8-6/4 6,5 3 36,5 10,5 10 14 12
16
31
1...,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914 916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,...1056