Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Serie X6000
CATÁLOGO
4
890
/1.25.06
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. X6550
Codo Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
A
C
F
M SW Peso (g)
Embalaje
X6550 4
4
7.8
11
20.3
12
24
10
X6550 6
6
8.8
11.9
22.3
12
23
10
X6550 8
8
8.4
15
24.5
12
28
10
X6550 10 10
8.7
17.4
25.9
14
42
10
X6550 12 12
9.5
20
28.5
17
58
10
Novedad
Racores Mod. X6540
Te Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
A
C
F
L
M SW Peso (g)
Embalaje
X6540 4 4
8.8
11
42.6
21.3
12
32
10
X6540 6 6
8.8
11.9
44.6
22.3
12
33
10
X6540 8 8
8.4
15
49
24.5
12
44
10
X6540 10 10
8.7
17.4
51.8
25.9
14
54
10
X6540 12 12
9.5
20
57
28.5
17
80
10
Novedad
Racores Mod. X6590
Pasamuros Recto
DIMENSIONES
Mod.
A
B
F
L
N MAX SW Peso (g)
Embalaje
X6590 4 4 M11X1 9.7
29 12.5
6
14
17
10
X6590 6 6 M13X1 11.6 34 13.5
9
17
29
10
X6590 8 8 M16X1 14.7 37.2 16.1
9
19
40
10
X6590 10 10 M19X1 17.4 43.4 17.2 11
22
62
10
X6590 12 12 M22X1 20
50
19
15
27
103
10
Novedad
1...,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903 905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,...1056