Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores rápidos Serie 1000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
893
/2.05.02
4
CONEXIONES
Racores Mod. 1510
DIMENSIONES
Mod.
Tubo
A C1 H I
L R SW SW1 Peso (g)
1510 5/3-1/8
5/3
R1/8
2 7,5 12,5 24,5 14,5 12 8
10
1510 6/4-1/8
6/4
R1/8
3 7,5 15 27 16 12 12
15
1510 6/4-1/4
6/4
R1/4
3 11 15 31 18,5 14 12
19
1510 6/4-3/8
6/4
R3/8
3 11,5 15 31,5 18,5 17 12
22
1510 6/4-1/2
6/4
R1/2
3 14 15 34,5 20 22 12
38
1510 6/4-M12x1,25 6/4 M12X1,25 3 10 15 30 18 13 12
17
1510 8/6-1/8
8/6
R1/8
5 7,5 15 27 16 13 14
19
1510 8/6-1/4
8/6
R1/4
5 11 15 31 18,5 14 14
20
1510 8/6-3/8
8/6
R3/8
5 11,5 15 31,5 18,5 17 14
25
1510 8/6-1/2
8/6
R1/2
5 14 15 34,5 20 22 14
39
1510 10/8-1/8
10/8
R1/8 6,5 7,5 16,5 28,5 16,5 14 16
24
1510 10/8-1/4
10/8
R1/4 6,5 11 16,5 32,5 19 14 16
24
1510 10/8-3/8
10/8
R3/8 6,5 11,5 16,5 33 19 17 16
27
1510 10/8-1/2
10/8
R1/2 6,5 14 16,5 36 20,5 22 16
42
1510 12/10-3/8
12/10
R3/8 8,5 11,5 18 34,5 19 17 19
35
1510 12/10-1/2
12/10
R1/2 8,5 14 18 37,5 20,5 22 19
49
1510 15/12,5-1/2 15/12,5 R1/2 11 14 20 39,5 21 22 22
55
Recto Macho Métrico-Cónico
Racores Mod. 1511
DIMENSIONES
Mod.
Tubo A C1 H I
L R SW SW1 Peso (g)
1511 5/3-M5
5/3
M5 2 4 12,5 21 10,5 8 8
5
⋆
1511 5/3-M6
5/3
M6 2 4 12,5 21 10,5 9 8
5
⋆
1511 5/3-1/8
5/3 G1/8 2 5,5 12,5 23,8 11,8 12 8
10
1511 6/4-M5
6/4
M5 3 4 13,5 22 10,5 8 9
6
⋆
1511 6/4-M6
6/4
M6 3 4 13,5 22 10,5 9 9
7
⋆
1511 6/4-1/8
6/4 G1/8 3 5,5 15 26,3 13,3 12 12
15
1511 6/4-1/4
6/4 G1/4 3 7 15 28 13,5 14 12
16
1511 6/4-3/8
6/4 G3/8 3 8 15 29,3 13,8 19 12
27
1511 8/6-1/8
8/6 G1/8 5 5,5 15 26,3 13,3 12 14
17
1511 8/6-1/4
8/6 G1/4 5 7 15 28 13,5 14 14
18
1511 8/6-3/8
8/6 G3/8 5 8 15 29,3 13,8 19 14
27
1511 10/8-1/8
10/8 G1/8 6,5 5,5 16,5 27,8 13,8 14 16
23
1511 10/8-1/4
10/8 G1/4 6,5 7 16,5 29,5 14 14 16
25
1511 10/8-3/8
10/8 G3/8 6,5 8 16,5 30,8 14,3 19 16
30
1511 10/8-1/2
10/8 G1/2 6,5 9 16,5 32,5 15 22 16
36
1511 12/10-3/8 12/10 G3/8 8,5 8 18 32,3 14,3 19 19
39
1511 12/10-1/2 12/10 G1/2 8,5 9 18 34 15 22 19
42
1511 15/12,5-1/2 15/12,5 G1/2 11 9 20 36 15,5 22 22
52
Recto Macho Métrico Sprint®
⋆ = con O-Ring