Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores rápidos Serie 1000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
895
/2.05.04
4
CONEXIONES
Racores Mod. 1541
DIMENSIONES
Mod.
Tubo A C1 E H M R SW SW1 SW2 Peso (g)
1541 6/4-1/8 6/4 G1/8 3 15 5,5 22,5 15 12 10 12
22
1541 6/4-1/4 6/4 G1/4 3 15 7 22,5 15 12 10 14
27
1541 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 15 5,5 22,5 15 14 10 12
23
1541 8/6-1/4 8/6 G1/4 5 15 7 22,5 15 14 10 14
28
1541 10/8-1/4 10/8 G1/4 6,5 16 7 25,5 17 16 12 14
35
Codo Macho Giratorio Sprint®
Racores Mod. 1500
DIMENSIONES
Mod.
Tubo
A C1 E H M R SW SW1 Peso (g)
1500 5/3-1/8
5/3
R1/8 2 13 7,5 21,5 15 8 8
11
1500 6/4-1/8
6/4
R1/8 3 13 7,5 22,5 15 8 12
15
1500 6/4-1/4
6/4
R1/4 3 15,5 11 22,5 15 10 12
21
1500 6/4-3/8
6/4
R3/8 3 17 11,5 23,5 16 12 12
27
1500 6/4-M12x1,25 6/4 M12x1,25 3 14 10 22,5 15 10 12
18
1500 8/6-1/8
8/6
R1/8 5 13 7,5 22,5 15 10 14
19
1500 8/6-1/4
8/6
R1/4 5 15,5 11 22,5 15 10 14
21
1500 8/6-3/8
8/6
R3/8 5 17 11,5 24 16 12 14
29
1500 8/6-1/2
8/6
R1/2 5 21,5 14 27 19 16 14
48
1500 10/8-1/8
10/8
R1/8 6,5 15 7,5 25,5 17 12 16
29
1500 10/8-1/4
10/8
R1/4 6,5 17 11 25,5 17 12 16
29
1500 10/8-3/8
10/8
R3/8 6,5 16,5 11,5 25,5 17 12 16
33
1500 10/8-1/2
10/8
R1/2 6,5 21 14 28,5 20 16 16
58
1500 12/10-3/8
12/10 R3/8 8,5 19 11,5 30 20 14 19
44
1500 12/10-1/2
12/10 R1/2 8,5 21 14 30,5 20,5 16 19
59
1500 15/12,5-1/2 15/12,5 R1/2 11 21 14 34 22,5 16 22
67
Codo Macho Fijo Métrico Cónico
1...,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908 910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,...1056