Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores rápidos Serie 1000
CATÁLOGO
4
898
/2.05.07
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 1521
DIMENSIONES
Mod.
Tubo A C1 H L S M R W SW SW1 Peso (g)
1521 5/3-M5 5/3 M5 2 3 18 4,5 17 10,5 Ø 9 8 8
10
1521 5/3-1/8 5/3 G1/8 2 6 27 8,5 22,5 16 Ø 14 14 8
26
1521 6/4-M5 6/4 M5 3 3 18 4,5 18 10,5 Ø 9 8 9
11
1521 6/4-1/8 6/4 G1/8 3 6 27 8,5 24 16,5 Ø 14 14 12
31
1521 6/4-1/4 6/4 G1/4 3 8 29,5 8,5 26 18,5 Ø 18 17 12
48
1521 6/4-3/8 6/4 G3/8 3 8 30 8,5 28 20,5 Ø 21 19 12
57
1521 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 6 27 8,5 24 16,5 Ø 14 14 14
34
1521 8/6-1/4 8/6 G1/4 5 8 29,5 8,5 26 18,5 Ø 18 17 14
46
1521 8/6-3/8 8/6 G3/8 5 8 30 8,5 28 20,5 Ø 21 19 14
64
Banjo Métrico-BSP Cilíndrico
Orientable con Anillo Individual
Racores Mod.1525
DIMENSIONES
Mod.
Tubo A C1 H L S M R W SW SW1 Peso (g)
1525 6/4-1/8
6/4 G1/8 3 6 31 12,5 24 16,5 Ø14 14 12
35
1525 6/4-1/4
6/4 G1/4 3 8 33,5 12,5 26 18,5 Ø18 17 12
48
1525 6/4-3/8
6/4 G3/8 3 8 34 12,5 28 20,5 Ø21 19 12
60
1525 8/6-1/8
8/6 G1/8 5 6 31 12,5 24 16,5 Ø14 14 14
35
1525 8/6-1/4
8/6 G1/4 5 8 33,5 12,5 26 18,5 Ø18 17 14
54
1525 8/6-3/8
8/6 G3/8 5 8 34 12,5 28 20,5 Ø21 19 14
64
1525 10/8-1/8
10/8 G1/8 6,5 6 31 12,5 25 16,5 Ø14 14 16
38
1525 10/8-1/4
10/8 G1/4 6,5 8 33,5 12,5 27 18,5 Ø18 17 16
57
1525 10/8-3/8
10/8 G3/8 6,5 8 34 12,5 29,5 21 Ø21 19 16
69
1525 10/8-1/2
10/8 G1/2 6,5 9 35 12,5 32 23,5 Ø26 27 16 112
1525 12/10-3/8 12/10 G3/8 8 8 34 12,5 31,5 21,5 Ø21 19 19
77
1525 12/10-1/2 12/10 G1/2 8,5 9 35 12,5 33,5 23,5 Ø26 27 19 111
1525 15/12,5-1/2 15/12,5 G1/2 11 9 35 12,5 36,5 25 Ø26 27 22 120
Banjo Largo Cilíndrico Orientable
con Anillo Individual
1...,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911 913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,...1056