Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores rápidos Serie 1000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
897
/2.05.06
4
CONEXIONES
Racores Mod. 1410
DIMENSIONES
Mod.
Tubo
A C1 E H M R SW SW1 Peso (g)
1410 5/3-1/8
5/3 R1/8 2 12,5 7,5 21,5 15 8
8
16
1410 6/4-1/8
6/4 R1/8 3 12,5 7,5 22,5 15 8 12
25
1410 6/4-1/4
6/4 R1/4 3 15,5 11 22,5 15 10 12
32
1410 8/6-1/8
8/6 R1/8 5 13 7,5 22,5 15 10 14
31
1410 8/6-1/4
8/6 R1/4 5 15,5 11 22,5 15 10 14
35
1410 10/8-1/8
10/8 R1/8 6,5 15 7,5 25,5 17 12 16
47
1410 10/8-1/4
10/8 R1/4 6,5 17 11 25,5 17 12 16
50
1410 10/8-1/2
10/8 R1/2 6,5 21,5 14 28,5 20 16 16
80
1410 12/10-3/8 12/10 R3/8 8,5 19 11,5 30 20 14 19
77
1410 12/10-1/2 12/10 R1/2 8,5 21,5 14 30,5 20,5 16 19
92
1410 15/12,5-1/2 15/12,5 R1/2 11 21,5 14 34 22,5 16 22
107
Te Macho Fijo Cónico
Racores Mod. 1420
DIMENSIONES
Mod.
Tubo A C1 E H L
M R SW SW1 Peso (g)
1420 5/3-1/8 5/3 R1/8 2 12,5 7,5 37,5 21,5 15 8
8
15
1420 6/4-1/8 6/4 R1/8 3 12,5 7,5 38,5 22,5 15 8 12
23
1420 6/4-1/4 6/4 R1/4 3 15,5 11 43 22,5 15 10 12
29
1420 8/6-1/8 8/6 R1/8 5 13 7,5 39 22,5 15 10 14
31
1420 8/6-1/4 8/6 R1/4 5 15,5 11 43 22,5 15 10 14
34
1420 10/8-1/8 10/8 R1/8 6,5 15 7,5 43,5 25,5 17 12 16
46
1420 10/8-1/4 10/8 R1/4 6,5 17 11 47 25,5 17 12 16
50
Te Macho Lateral Cónico
1...,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910 912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,...1056