Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores rápidos Serie 1000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
899
/2.05.08
4
CONEXIONES
Racores Mod. 1610
DIMENSIONES
Mod.
Tubo C1 M O R V W SW1 Peso (g)
1610 5/3-M5
5/3
2 17 9 10,5 5,1 Ø 9 8
8
1610 5/3-M6
5/3
2 17 9 10,5 5,1 Ø 9 8
7
●
1610 5/3-1/8
5/3
2 22,5 14,5 16 9,8 Ø 14 8
13
1610 6/4-M5
6/4
3 18 9 10,5 5,1 Ø 9 9
8
1610 6/4-M6
6/4
2 18 9 10,5 5,1 Ø 9 9
8
●
1610 6/4-1/8
6/4
3 24 14,5 16,5 9,8 Ø 14 12
18
1610 6/4-1/4
6/4
3 26 14,5 18,5 13,2 Ø 18 12
21
1610 6/4-3/8
6/4
3 28 14,5 20,5 16,7 Ø 21 12
22
1610 8/6-1/8
8/6
5 24 14,5 16,5 9,8 Ø 14 14
19
1610 8/6-1/4
8/6
5 26 14,5 18,5 13,2 Ø 18 14
22
1610 8/6-3/8
8/6
5 28 14,5 20,5 16,7 Ø 21 14
25
1610 10/8-1/8
10/8 6,5 25 14,5 16,5 9,8 Ø 14 16
25
⋆
1610 10/8-1/4
10/8 6,5 27 14,5 18,5 13,2 Ø 18 16
24
⋆
1610 10/8-3/8
10/8 6,5 29,5 14,5 21 16,7 Ø 21 16
28
⋆
1610 10/8-1/2
10/8 6,5 32 14,5 23,5 21 Ø 26 16
35
⋆
1610 12/10-3/8
12/10 8 31,5 14,5 21,5 16,7 Ø 21 19
36
⋆
1610 12/10-1/2
12/10 8,5 33,5 14,5 23,5 21 Ø 26 19
40
⋆
1610 15/12,5-1/2 15/12,5 11 36,5 14,5 25 21 Ø 26 22
48
⋆
Anillo Individual
⋆ = se pueden ensamblar con
Mod. 1635
●= se pueden ensamblar con
Mod. SCU, SVU, SCO... M5
Racores Mod. 1620 ensamblables con Mod. 1631, 1635
DIMENSIONES
Mod.
Tubo C1 M O R
V
W SW1 Peso (g)
1620 6/4-M5 6/4
3 18
9
10,5 5,1
Ø 9
9
12
1620 6/4-1/8 6/4
3 24 14,5 16,5 9,8 Ø 14
12
29
1620 6/4-1/4 6/4
3 26 14,5 18,5 13,2 Ø 18
12
31
1620 8/6-1/8 8/6
5 24 14,5 16,5 9,8 Ø 14
14
31
1620 8/6-1/4 8/6
5 26 14,5 18,5 13,2 Ø 18
14
34
Anillo Doble