Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores rápidos Serie 1000
CATÁLOGO
4
892
/2.05.01
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores rápidos de cánula para tubos
de plástico Serie 1000
Los racores rápidos Serie 1000 de
cánula se pueden montar fácilmente.
Las tuercas de blocaje de la cánula se
pueden apretar manualmente o con una
llave también con tubos rígidos de PA y
Poliéster Hytrel.
La especial forma del cono de
conducción impide posibles cortes del
tubo.
Diámetros externos tubo: 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5 mm
Conexiones roscadas: métricas (M5, M6, M12x1, M12x1,25),
cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Racor con tubo de conexión
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Materiales
cuerpo y tuerca OT niquelado, O-ring NBR, Juntas rosca PTFE/PA, AL
Roscas
GAS cónico ISO 7 (BSPT) GAS cilíndrico ISO 228 (BSP) M5- M6 NPT y
métrica bajo pedido
Presión
la presión nominal de los racores es siempre superior a la presión de utilización
del tubo
Tubo de conexión PA polietilene PVC trenzado rilsan PU
Diámetros
5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/8 - 12/10 - 15/12,5 mm
Fluido
aire comprimido y fluidos a baja presión
Temperatura
(ver características de los tubos utilizados)