产品综合样本 release 8.5 - page 207

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.15.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> 30
系列旋转气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
30
系列旋转气缸
带可调气缓冲或不带可调气缓冲
旋转角度
90°
180°
缸径
50, 63, 80, 100
(轴输出)
30
系列旋转气缸
的缸筒由方形铝材
制成,其紧凑的尺寸和光洁的外廓,使
其具有良好的外观。气缸为轴输出,气
缸中的耐磨导引件,增加了产品的使用
寿命。
此系列旋转气缸不带磁传。在气缸
端盖上有调节螺钉,它可使旋转角度在
±5°
的范围内调节。
综合参数
结构形式
方形
工作方式
双作用
材料
铝合金方形缸筒和端盖,丁腈橡胶密封件,其它零件为淬硬钢
安装方式
借助于缸筒上的内螺纹
安装位置
任意
工作温度
0 ÷ 50°C
(干燥空气为
- 20°C
旋转角度
90°
180°
工作压力
0.5 ÷ 10 bar
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
190
1...,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206 208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,...1064
Powered by FlippingBook