产品综合样本 release 8.5 - page 206

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 69
系列旋转气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.10.05
69
系列旋转气缸(孔输出)
尺寸表
Ø A B ٭
C D E F H J
M N
P
Q R S
T
U V W Z
32
249 30 47 33 50
46 5 18 25 50 G1/8 32.5 71.5
25 46.5 M6 10 16.3 14 219
40
295 35 56.5 40 60
55 5 22 25 60 G1/4 38
82
30 54.5 M6 10 16.3 14 263
50
316 40 63 50 70 64.5 6 25 30 65 G1/4 46.5
94
32.5 60.5 M8 13 21.8 19 282
63
357 45 74.5 60 75
75 6 35 30 75 G3/8 56.5 110
37 70.8 M8 13 21.8 19 325
80
443 45 99 80 99
93 8 50 45 99 G3/8 72
142
50 93.5 M10 16 27.3 24 404
100
472 55 107 80 115 110 8 60 50 115 G1/2 89 156.5 54
99 M10 16 31.3 28 434
125
549 60 132 90 125 135 8 70 60 140 G1/2 110
188
60
118 M12 16 31.3 28 505
尺寸表中的
٭
为每增加
90°
,尺寸
A
、尺寸
Z
增加的值
189
1...,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,...1064
Powered by FlippingBook