产品综合样本 release 8.5 - page 205

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.10.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> 69
系列旋转气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
69
系列旋转气缸(轴输出)
尺寸表
Ø A B ٭
C D E F G H J K L M N P Q R S T U Y X Z
32
249 30 47 33 50 46 5 14 18 25 25 31 50 G1/8 32.5 71.5 25 46.5 M6 10 M5 12.5 219
40
295 35 56.5 40 60 55 5 14 22 25 25 31 60 G1/4 38
82
30 54.5 M6 10 M5 12.5 263
50
316 40 63 50 70 64.5 6 19 25 30 35 41 65 G1/4 46.5 94 32.5 60.5 M8 13 M6 16 282
63
357 45 74.5 60 75 75 8 24 35 30 35 41 75 G3/8 56.5 110 37 70.8 M8 13 M8 19 325
80
443 45 99 80 99 93 8 28 50 45 45 51 99 G3/8 72 142 50 93.5 M10 16 M8 19 404
100
472 55 107 80 115 110 10 38 60 50 45 51 115 G1/2 89 156.5 54 99 M10 16 M10 22 434
125
549 60 132 90 125 135 10 38 70 60 45 51 140 G1/2 110 188 60 118 M12 20 M10 22 505
尺寸表中的
٭
为每增加
90°
,尺寸
A
、尺寸
Z
增加的值
188
1...,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,...1064
Powered by FlippingBook