产品综合样本 release 8.5 - page 212

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> ARP
系列旋转驱动器
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.20.03
上图为
ARP
系列双作用旋转驱动器在关闭时所输出的力矩曲
线图,即旋转角度从
90°
。齿轮齿条型驱动器的一个显著特
点就是在驱动器旋转时始终输出一个恒定的力矩。
相关力矩表可查阅
1/6.20.04
上图为
ARP
系列双作用旋转驱动器在打开时所输出的力矩曲
线图,即旋转角度从
90°
。齿轮齿条型驱动器的一个显著特
点就是在驱动器旋转时始终输出一个恒定的力矩。
相关力矩表可查阅
1/6.20.04
上图为
ARP
系列单作用旋转驱动器在关闭时所输出的力矩
曲线图,即旋转角度从
90°
。驱动器输出的力矩最大值在旋
转角度为
90°
的位置,随着旋转角度的减小,弹簧的压缩量在减
小,驱动器输出的力矩也在减小。这种情况下,单作用驱动器的
力矩是由弹簧力产生的。
相关力矩表可查阅
1/6.20.04
上图为
ARP
系列单作用旋转驱动器在打开时所输出的力矩曲
线图,即旋转角度从
90°
。驱动器输出的力矩最大值在旋转
角度为
的位置,随着旋转角度的增大,弹簧的压缩量在增大,
而驱动器输出的力矩却在减小。这种情况下,单作用驱动器的力
矩是由压缩空气产生的。
相关力矩表可查阅
1/6.20.04
双作用驱动器旋转角度和力矩关系图
单作用驱动器旋转角度和力矩关系图
195
1...,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211 213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,...1064
Powered by FlippingBook