气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 30
系列旋转气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.15.02
30
系列旋转气缸代号
输出力矩表(理论值,单位
Nm
)
30
-
050
/
090
-
3
30
系列
机能图符号
CD17
050
缸径
050
= 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
090
旋转角度
090
= 90°
180 = 180°
3
可调气缓冲
=
带可调气缓冲
3
=
不带可调气缓冲
Ø
1 bar
2 bar
3 bar
4 bar
5 bar
6 bar
7 bar
8 bar
9 bar
10 bar
50
2.08
4.16
6.24
8.32
10.40
12.48
14.55
16.63
18.71
20.79
63
4.40
8.80
13.20
17.61
22.01
26.41
30.81
35.21
39.61
44.01
80
7.10
14.19
21.29
28.39
35.49
42.58
49.68
56.78
63.87
70.97
100
16.63
33.27
49.90
66.54
83.17
99.80
116.44
133.07
149.07
166.34
机能图符号
191