产品综合样本 release 8.5 - page 210

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> ARP
系列旋转驱动器
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.20.01
ARP
系列旋转驱动器
齿轮齿条式结构
规格
001, 003, 005, 010, 012, 020, 035, 055, 070, 100, 150, 250, 400
旋转角度
90°
180°
ARP
系列旋转驱动器
用于过程控制
行业,驱动蝶阀或球阀的打开和关闭。
ARP
系列共有
13
种规格,可满足过
程控制行业中绝大多数的应用。通过调
节驱动器两端端盖上的螺钉,可使驱动
器在打开和关闭的位置上作
±5°
的调整。
所用规格的驱动器都符合
ATEX
证,电磁阀的安装接口符合
Naruma VDI/
VDE 3845
标准;过程控制阀的安装法兰
接口符合
ISO 5211
标准。
综合参数
»
符合
ATEX
认证
»
规格种类齐全
»
电磁阀安装接口符合
Namu r
VDI/VDE 3845
标准
»
过程控制阀安装法兰接口符合
ISO 5211
标准
结构形式
齿轮齿条型
工作方式
单作用(弹簧复位),双作用
材料
拉伸铝型材壳体(除
ARP400
型),压铸铝端盖、活塞、齿条,镀锌钢齿轮,聚甲醛导向部件,丁腈橡胶密封件
规格
001, 003, 005, 010, 012, 020, 035, 055, 070, 100, 150, 250, 400
工作温度
-30 ÷ 100°C
旋转角度
90°
安装方式
通过螺栓、螺母直接安装于阀门的法兰上,或通过安装附件安装
*
工作压力
2 ÷ 10 bar
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
备件
-
滑动部件及密封件套件
-
将双作用驱动器改制成单作用驱动器的套件
认证
ATEX
*
安装附件需用户自行提供
193
1...,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209 211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,...1064
Powered by FlippingBook