产品综合样本 release 8.5 - page 211

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.20.02
1
气动执行元件
气动执行元件
> ARP
系列旋转驱动器
产品综合样本
> 8.5
版本
ARP
系列
001
规格
001
=
力矩
9 Nm
003 =
力矩
24 Nm
005 =
力矩
50 Nm
010 =
力矩
100 Nm
012 =
力矩
120 Nm
020 =
力矩
200 Nm
035 =
力矩
370 Nm
055 =
力矩
597 Nm
070 =
力矩
825 Nm
100 =
力矩
1000 Nm
150 =
力矩
1655 Nm
250 =
力矩
2648 Nm
400 =
力矩
4800 Nm
1A
工作方式
1A
=
单作用,最小工作压力
4 bar
1B =
单作用,最小工作压力
5 bar
1C =
单作用,最小工作压力
5.5 bar
1D =
单作用,最小工作压力
6 bar
2A =
双作用
机能图符号
CD19
CD19
CD19
CD19
CD17
A
旋转角度
A
= 90°
F0300
法兰接口(
ISO 5211
F0300
= F03
F0305 = F03 + F05
F0400 = F04
F0507 = F05 + F07
F0700 = F07
F0710 = F07 + F10
F1200 = F12
F1400 = F14
F1600 = F16
F1625 = F16 + F25
A
材料
A
=
表面标准阳极氧化
C =
表面
Kanigen
型化学镀镍
W =
全氟橡胶密封件(最高工作温度
130°C
EX
ATEX
认证产品
ARP
系列旋转驱动器代号
ARP
-
001
-
1A
A -
F0300
-
A
EX
机能图符号
194
1...,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210 212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,...1064
Powered by FlippingBook