本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/6.15.03
1
气动执行元件
气动执行元件
> 30
系列旋转气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
30
系列旋转气缸(带可调气缓冲)
尺寸表
型号
A
B
C
D E F
h7
G H L
M N
O
P
Q R S T
30-050/090
48
62
162
36
2.5
15
25
5
5
25
G1/8
23
M8x1.25
46
98
8
8
30-063/090
60
76
186
41
2.5
17
30
6
5
30
G1/8
24
M10x1.5
57
117
8
12
30-080/090
72
92
195
50
3
20
35
6
5
35
G1/4
23.5
M12x1.75
70
142
9
13
30-100/090
85
112
247
60
4
25
40
8
5
40
G3/8
26
M12x1.75
85
172
9
14
30-050/180
48
62
199
36
2.5
15
25
5
5
25
G1/8
26
M8x1.25
46
98
8
8
30-063/180
60
76
237
41
2.5
17
30
6
5
30
G1/8
24
M10x1.5
57
117
8
12
30-080/180
72
92
245
50
3
20
35
6
5
35
G1/4
23.5
M12x1.75
70
142
9
13
30-100/180
85
112
313
60
4
25
40
8
5
40
G3/8
26
M12x1.75
85
172
9
14
XX =
行程调节螺钉
30
系列旋转气缸(不带可调气缓冲)
尺寸表
型号
A
B
C
D E F
h7
G H L
M N
O
P
Q R S T
30-050/090-3
48
62
150
36
2.5
15
25
5
5
25
G1/8
17
M8x1.25
46
98
8
8
30-063/090-3
60
76
172
41
2.5
17
30
6
5
30
G1/8
17
M10x1.5
57
117
8
12
30-080/090-3
72
92
191
50
3
20
35
6
5
35
G1/4
21.5
M12x1.75
70
142
9
13
30-100/090-3
85
112
245
60
4
25
40
8
5
40
G3/8
25
M12x1.75
85
172
9
14
30-050/180-3
48
62
187
36
2.5
15
25
5
5
25
G1/8
17
M8x1.25
46
98
8
8
30-063/180-3
60
76
233
41
2.5
17
30
6
5
30
G1/8
17
M10x1.5
57
117
8
12
30-080/180-3
72
92
241
50
3
20
35
6
5
35
G1/4
21.5
M12x1.75
70
142
9
13
30-100/180-3
85
112
311
60
4
25
40
8
5
40
G3/8
25
M12x1.75
85
172
9
14
XX =
行程调节螺钉
192