产品综合样本 release 8.5 - page 376

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.25.03
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 6
系列直动式电磁阀
638...
型和
648...
型二位三通电磁阀
下图所示的
1
口和
3
口为常闭型(
NC
)电磁阀接口,
648-150-A6*
型电磁阀为常开型(
NO
),其
1
口和
3
口与下图所示相反。
型号
接口
机能 公称直径(
mm
) 公称流量(
NI/min
) 直流电压下工作压力(
bar
) 交流电压下工作压力(
bar
) 机能图符号
638-150-A6*
G1/8
NC
2
130
0 ÷ 10
-
EV03
648-150-A6*
G1/8
NO
2
80
0 ÷ 8
0 ÷ 6
EV05
*
选用需要的电磁铁型号
638M...
型和
63CM...
型二位三通电磁阀
电磁阀可单个安装使用,也适合于多个电磁阀组成气路板式,集中供气使用。电磁阀上装有手控装置,可用
旋手锁定。随电磁阀供应
O
型密封圈和螺钉以便组成气路板式。排气口(
3
口)接口
G1/8
型号
1
口(进气口)
2
口(工作口)
机能
公称直径(
mm
) 公称流量(
NI/min
工作压力(
bar
638M-101-A6*
G1/8
G1/8
NC
2
120
0 ÷ 10
63CM-101-A6*
G1/8
Ø4
快插接头
NC
2
108
0 ÷ 10
*
选用需要的电磁铁型号
355
1...,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375 377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,...1064
Powered by FlippingBook