产品综合样本 release 8.5 - page 377

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> 6
系列直动式电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.25.04
600...
型二位三通电磁阀
电磁阀阀体上的进气口及工作口有可转动式及固
定式两种接口,其中可转动式接口的电磁阀可与本公
452C
型电磁阀联接作为先导阀使用。电磁阀上装
有手动控制装置,可用旋手锁定。
型号
接口 机能 公称直径(
mm
) 公称流量(
NI/min
) 工作压力(
bar
600-450-A6*
可转动
NC
2
106
0 ÷ 10
600-457-A6*
固定
NC
2
106
0 ÷ 10
*
选用需要的电磁铁型号
623...
型二位二通电磁阀
型号
接口 机能 公称直径(
mm
) 公称流量(
NI/min
) 工作压力(
bar
623-15E-A6*
G3/8
NC
2.5
230
0 ÷ 15
623-15F-A6*
G3/8
NC
3
333
0 ÷ 14
623-15G-A6*
G3/8
NC
4
520
0 ÷ 6
124-800
型插座
注:
插座符合
DIN 43650
标准,插孔间距
18 mm
型号
说明
124-800
标准型,不带指示灯
124-701B
带指示灯,适用电压范围
10 - 50 V
124-701C
带指示灯,适用电压范围
70 - 250 V
最大工作压力测试于
50 Hz
*
选用需要的电磁铁型号
356
1...,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376 378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,...1064
Powered by FlippingBook