产品综合样本 release 8.5 - page 379

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> CFB
系列电磁阀
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/1.30.02
CFB
系列
A
结构形式
A
=
膜片式
B =
混合式
D =
直动式
1
机能
1
=
二位二通(
NO
2 =
二位二通(
NC
3 =
二位三通(
NC
3
接口
1 = G1/8
2 = G1/4
3
= G3/8
4 = G1/2
5 = G3/4
6 = G1
7 = G1 1/4
8 = G1 1/2
9 = G2
L
公称直径
A = 1.4 mm
B = 2 mm
C = 2.5 mm
D = 2.8 mm
F = 4 mm
G = 6 mm
J = 8 mm
L
= 11.5 mm
M = 13 mm
N = 13.5 mm
P = 18 mm
R = 26 mm
T = 32 mm
X = 45 mm
Z = 50 mm
R
膜片材料
R
=
丁腈橡胶(
NBR
W =
氟橡胶(
FKM
E =
三元乙丙橡胶(
EPDM
,可按要求提供)
1
阀体材料
1
=
黄铜
2 =
镀镍黄铜,附带碱性颗粒,可用于高温环境(可按要求提供)
3 =
镀镍黄铜(可按要求提供)
B7
电磁铁规格
B7
= 22 mm
B8 = 30 mm
B9 = 36 mm
E
电磁铁电压
B = 24V AC 50/60 Hz
D = 110V AC 60 Hz
E
= 230V AC 50/60 Hz
2 = 12V DC
3 = 24V DC
注:
对于直动式二位二通电磁阀,如果使用
24V DC
,应选择的线圈型号为
B8BK
(请参见
2/1.30.03
页)。
CFB
系列电磁阀代号
CFB
-
A 1 3 L -
R 1 -
B7
E
358
1...,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378 380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,...1064
Powered by FlippingBook