本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/1.30.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> CFB
系列电磁阀
CFB
系列电磁阀
二位二通,二位三通,常闭(
NC
)或常开(
NO
)
CFB
系列电磁阀
用于流体介质,可
提供二位二通、二位三通两种机能,常
开(
NO
)或常闭(
NC
)。
CFB
系列有三种形式:直动式、膜
片式和混合式。每种形式均提供多种公
称直径和螺纹接口,以满足不同流量和
工作压力的要求。也可按要求提供其他
特殊的结构:如防水锤结构等。
»
可用于空气和流体介质
»
可靠性高
综合参数
阀位机能
二位二通,二位三通,常开
[NO]
,常闭
[NC]
结构形式
直动式,膜片式,混合式
安装方式
CFB-A
系列、
CFB-B
系列:管式连接
CFB-D
系列:阀体底部
M4
螺纹安装
材料
黄铜阀体,丁腈橡胶膜片(
CFB-A
)或氟橡胶膜片(
CFB-D
和
CFB-B
),其他件不锈钢
安装位置
任意(建议电磁阀向上安装,以避免杂质的堆积)
介质工作温度
丁腈橡胶膜片:
-10 ÷ 90°C
,氟橡胶膜片:
-10 ÷ 140°C
工作压力
见相应电磁阀技术参数(参数测试以水为介质)
公称流量和公称直径
见下表(
Kv
和公称直径)
介质
运动粘度不超过
37cST
或
5°E
的空气,水或液体
电压
交流(
AC
)
24V AC
,
110V AC
(
60 Hz
),
220/230V AC
(
50/60 Hz
)
直流(
DC
)
12V DC
,
24V DC
电压允差
交流(
AC
)
± 10%
直流(
DC
)
± 5%
功率消耗
见下表
工作循环
100%
,连续工作
绝缘等级
H
357