产品综合样本 release 8.5 - page 879

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.05.06
气动辅助元件
4
Sprint®
6525...
型快插管接头
加长回转直角式
尺寸表
型号
A C D E
F
H M SW SW1
质量(
g
6525 6-1/8
6 4 G1/8 33.8 12.7 5.5 20
9
12
34
6525 6-1/4
6 4 G1/4 34 12.7 7
20
9
14
47
6525 8-1/8
8 5 G1/8 34.8 14.2 5.5 22.5 11
12
35
6525 8-1/4
8 5 G1/4 35 14.2 7 22.5 11
14
50
6621...
型快插管接头
铰接式,与所附
2661
型垫圈配套安装
尺寸表
型号
A B C F
H L
S W SW
质量(
g
6621 3-M3
3 M3 5.8 14.2 2.5 9.3 3.5 6 1.5
5
6621 3-M5
3 M5 6.5 16 3.2 11.9 4.8 8
2
6
6501 4-M5
型快插管接头
回转直角式,与所附
2661
型垫圈配套安装
尺寸表
型号
A C D E F H M SW
质量(
g
6501 4-M5
4
3.5
M5
6
9
4
17.5
8
11
854
1...,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878 880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,...1064
Powered by FlippingBook