产品综合样本 release 8.5 - page 880

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.05.07
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
Sprint®
S6430...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D C E F H L SW SW1
质量(
g
S6430 4-1/8
4 G1/8 3.5 14.5 9 5.5 35 8
12
18
S6430 5-1/8
5 G1/8 5.5 14.5 10 5.5 41 9
12
24
S6430 5-1/4
5 G1/4 5.5 14.5 10 7 41 9
14
30
S6430 6-1/8
6 G1/8 4 15 12.7 5.5 40 9
12
28
S6430 6-1/4
6 G1/4 4 15 12.7 7 40 9
14
33
S6430 8-1/8
8 G1/8 5 16 14.2 5.5 45 11 12
37
S6430 8-1/4
8 G1/4 5 16 14.2 7 45 11 14
42
S6430 8-3/8
8 G3/8 5 16.5 14.2 8 45 11 19
51
S6430 10-1/4
10 G1/4 5.8 18.5 16.5 7 52 13 14
56
S6430 10-3/8
10 G3/8 5.8 19 16.5 8 52 13 19
67
S6430 10-1/2
10 G1/2 5.8 19.5 16.5 9 52 13 22
85
S6430 12-1/4
12 G1/4 7.3 20 19.5 7 53 15 17
60
S6430 12-3/8
12 G3/8 7.3 20 19.5 8 53 15 19
65
S6430 12-1/2
12 G1/2 7.3 20.5 19.5 9 53 15 22
89
S6430 14-1/2
14 G1/2 8.3 21.5 21.5 9 57 17 22
88
回转
T
型三通式
6432...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D E
H L
SW SW1
质量(
g
6432 3-M3
3 M3 13.7 2.5 21.4
6
6
5
6432 3-M5
3 M5 13.7 3.5 21.4
6
8
6
回转
T
型三通式
=
与所附
2661
型垫圈配套安装
=
与所附
O
型圈配套安装
855
1...,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879 881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,...1064
Powered by FlippingBook